TPS249xは使いやすい、正の高電圧の10ピン・ホットスワップ電源マネージャ・デバイスで、外付けのNチャネルMOSFETスイッチを安全に駆動できます。電力制限および電流制限(どちらも変更可能で、互いに独立)により、外付けのMOSFETは最も過酷な動作状況においても、選択された安全動作領域(SOA)内で動作することが保証されます。アプリケーションとしては、突入電流制限、電子回路ブレーカ保護、負荷オンの制御、下流のDC/DCコンバータとのインターフェイス、電力フィード保護などがあります。これらのデバイスは小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージで利用でき、外付けデバイスの数を大幅に減らせるため、貴重な基板面積を削減できます。TPS249xには、アプリケーション・ノート、評価基板、および設計ツールが用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS249x | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |