bq76925ホスト制御アナログ・フロント・エンド(AFE)は、3、4、5、6セルを直列に接続したLiイオンおよびLiポリマー・バッテリ向けに、パック監視、バランシング、保護の統合システムを提供します。bq76925により、ホスト・コントローラは個々のセルの電圧、パック電流、温度を簡単に監視できます。ホストはこの情報を使用して、過電圧、低電圧、過熱、過電流などの安全でない動作状態や障害状態、セルのアンバランス、充電状態、健全性状態などを検出できます。
セル入力電圧はレベル・シフト、多重化、スケーリングを経て出力され、ホストADCで測定されます。専用ピンから低ドリフトの較正済み基準電圧が供給されるため、正確な測定が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq76925 | TSSOP (20) | 4.00mm×4.00mm |
bq76925 | VQFN (24) | 6.50mm×4.40mm |
Changes from C Revision (July 2015) to D Revision
Changes from B Revision (December 2011) to C Revision
Changes from A Revision (July 2011) to B Revision
Changes from * Revision (July 2011) to A Revision