BQ76925

アクティブ

アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン・セル用

製品詳細

Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 26.4 Features Analog output, Cell balancing, I2C support, Multi-cell support, Open-wire detection, Separate MCU requirement Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 26.4 Features Analog output, Cell balancing, I2C support, Multi-cell support, Open-wire detection, Separate MCU requirement Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ76920 アクティブ 3 直列 ~ 5 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ) 5s monitor with an integrated ADC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq76925 ホスト制御アナログ・フロント・エンド、3~6直列セル、Liイオン/Liポリマー・バッテリ保護および気体測定アプリケーション向け データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 11月 2日
アプリケーション・ノート Getting Started With the bq76925 (Rev. B) 2019年 12月 9日
ユーザー・ガイド bq76925EVM Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート 3~6 Cells Battery Management System Based On BQ76925+MSP430G2xx2 2014年 3月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76925EVM — 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

BQ76925EVM は、BQ76925 アナログ・フロント・エンド向けの評価基板であり、3 ~ 6 個の直列接続リチウムイオン・セルに対応しています。BQ76925EVM 評価基板のユーザー・ガイドを活用すると、BQ76925 の評価が容易になります。このガイドは、基板のセットアップと動作を説明し、回路図、部品表 (BOM)、プリント基板レイアウトも掲載しています。BQ76925を使用してバッテリ管理システムを設計する前に、BQ76925 データシートを読むことをお勧めします。設計者が Windows ベースの PC からこの評価基板と通信しようとする場合、個別の USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SLUC581 bq76925 Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76925 アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン・セル用
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用
サポート・ソフトウェア

SLUC268 bq76925 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76925 アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン・セル用
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ