BQ76925EVM

評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

概要

BQ76925EVM は、BQ76925 アナログ・フロント・エンド向けの評価基板であり、3 ~ 6 個の直列接続リチウムイオン・セルに対応しています。BQ76925EVM 評価基板のユーザー・ガイドを活用すると、BQ76925 の評価が容易になります。このガイドは、基板のセットアップと動作を説明し、回路図、部品表 (BOM)、プリント基板レイアウトも掲載しています。BQ76925を使用してバッテリ管理システムを設計する前に、BQ76925 データシートを読むことをお勧めします。設計者が Windows ベースの PC からこの評価基板と通信しようとする場合、個別の USB インターフェイス・アダプタ評価基板をお勧めします。USB から GPIO への変換アダプタは、type-A から mini-B USB への変換を行うケーブルを経由し、ホスト PC (IBM 互換) と、1 個または複数のスレーブ・デバイスの間で、インターフェイス・アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、下記の関連するツール・セクションに一覧表示されています。

特長
  • 評価モジュール (評価基板)、bq76925 用
  • 1 個の bq76925 および 1 個の MSP430F2122 デバイス、関連サポート回路搭載
  • 3 ~ 6 個の直列接続セルをサポート
  • bq76925 回路は 3.3V 内部または外部ソースに対してジャンパによる構成が可能です
  • 公称 4.2V ~ 26.4V のパックの電圧、最大 30V に対応
  • 20A 連続充電または放電電流定格
  • 温度測定用のオンボード・サーミスタ
  • パック+ およびパック- 端子の過渡電圧保護
  • USB-TO-GPIO アダプタ用コネクタ
  • セル電圧およびその他の重要な回路を監視するテスト・ポイント
  • Mentor Graphics™ PADs™ 2009 形式の評価基板の設計ファイルが請求に応じて利用可能
  • ガーバー・ファイルが請求に応じて利用可能
バッテリ モニタとバランサ
BQ76925 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76925EVM — 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLUC268 — bq76925 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76925 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用
ダウンロードオプション

SLUC268 bq76925 Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2011/08/14
製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76925 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc268 or www.ti.com/lit/xx/sluc268/sluc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC268. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLUC581 — bq76925 Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76925 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用
ダウンロードオプション

SLUC581 bq76925 Example Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/25
製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76925 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド
ハードウェア開発
評価ボード
BQ76925EVM 評価基板、BQ76925 用、アナログ・フロント・エンド、3 ~ 6 直列リチウムイオン・セル用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc581 or www.ti.com/lit/xx/sluc581/sluc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC581. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq76925EVM Evaluation Module (Rev. A) 2019/02/11
証明書 BQ76925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。