JAJSC31E
February 2014 – May 2018
TPS92630-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
代表的なアプリケーションの回路図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
7
Specifications
7.1
Absolute Maximum Ratings
7.2
ESD Ratings
7.3
Recommended Operating Conditions
7.4
Thermal Information
7.5
Electrical Characteristics
7.6
Timing Requirements
7.7
Typical Characteristics
8
Parameter Measurement Information
9
Detailed Description
9.1
Overview
9.2
Functional Block Diagram
9.3
Feature Description
9.3.1
Constant LED-Current Setting
9.3.2
PWM Control
9.3.3
FAULT Diagnostics
9.3.4
Short-Circuit Detection
9.3.5
Open-Load Detection
9.3.6
Thermal Foldback
9.4
Device Functional Modes
9.4.1
Thermal Information
9.4.2
Operation With V(VIN) < 5 V (Minimum V(VIN))
9.4.3
Operation With 5 V < V(VIN) < 9 V (Lower-Than-Normal Automotive Battery Voltage)
10
Applications and Implementation
10.1
Application Information
10.2
Typical Applications
10.2.1
Stoplight and Taillight Application With PWM Generator
10.2.1.1
Design Requirements
10.2.1.2
Detailed Design Procedure
10.2.1.2.1
Step-by-Step Design Procedure
10.2.1.2.1.1
R(REF)
10.2.1.2.1.2
Duty Cycle
10.2.1.2.1.3
Input and Output Capacitors
10.2.1.3
PWM Dimming Application Curve
10.2.2
Simple Stop-Light and Taillight Application
10.2.2.1
Design Requirements
10.2.2.2
Detailed Design Procedure
10.2.2.2.1
Step-by-Step Design Procedure
10.2.2.2.1.1
R(REF)
10.2.2.2.1.2
R(Stop)
10.2.2.2.1.3
Input and Output Capacitors
10.2.3
Parallel Connection
10.2.3.1
Design Requirements
10.2.3.2
Detailed Design Procedure
10.2.3.2.1
Step-by-Step Design Procedure
10.2.3.2.1.1
R(REF)
10.2.3.2.1.2
Input and Output Capacitors
10.2.4
Alternate Parallel Connection
10.2.4.1
Design Requirements
10.2.4.2
Detailed Design Procedure
10.2.4.2.1
Step-by-Step Design Procedure
10.2.4.2.1.1
R(REF)
10.2.4.2.1.2
Input and Output Capacitors
10.2.5
High-Side PWM Dimming
10.2.5.1
Design Requirements
10.2.5.2
Detailed Design Procedure
10.2.5.2.1
Step-by-Step Design Procedure
10.2.5.2.1.1
Ratio of Resistors, R1 / R2
10.2.5.2.1.2
R1 and R2 Selection
10.2.5.2.1.3
Input and Output Capacitors
11
Power Supply Recommendations
12
Layout
12.1
Layout Guidelines
12.2
Layout Example
13
デバイスおよびドキュメントのサポート
13.1
ドキュメントのサポート
13.1.1
関連資料
13.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
13.3
コミュニティ・リソース
13.4
商標
13.5
静電気放電に関する注意事項
13.6
Glossary
14
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション用に認定済み
下記内容でAEC-Q100認定済み:
デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
デバイスHBM ESD分類レベルH2
デバイスCDM ESD分類レベルC3B
アナログおよびPWM調光機能を持つ3チャネルのLEDドライバ
広い入力電圧範囲: 5V~40V
基準抵抗を使用して定出力電流を調整可能
最大電流: チャネルごとに150mA
並列動作モードでの最大電流: 450mA
精度: チャネルごとに±1.5% (I
(IOUTx)
> 30mAのとき)
精度: デバイスごとに±2.5% (I
(IOUTx)
> 30mAのとき)
複数のICまたは単一ICの複数チャネルを使用した並列出力によってさらに高い電流を供給可能
低いドロップアウト電圧
最大ドロップアウト: 60mAでチャネルごとに400mV
最大ドロップアウト: 150mAでチャネルごとに0.9V
チャネルごとに独立したPWM調光
グリッチ除去タイマを備えたオープン/短絡LED検出
チャネルごとのLEDストリング電圧帰還による単一LEDの短絡検出
単一LED短絡障害専用の独立したフォルト・ピン
オープン、短絡、サーマル・シャットダウンの障害通知用のフォルト・ピンに15までのデバイスを並列にバス接続可能
入力電圧のdV/dtが低い場合(0.5V/min)にも問題なく対応
動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
パッケージ: 放熱特性の優れた16ピンPWPパッケージ(HTSSOP)