DATA SHEET
LM5113 80V、1.2A/5A、ハーフブリッジ GaN ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 互いに独立したハイサイドおよびローサイド TTL ロジック入力
- 1.2A/5A のピーク・ソース/シンク電流
- ハイサイドのフローティング・バイアス電圧レールは最高 100VDC で動作可能
- 内部ブートストラップ電源電圧クランプ
- 出力の分割により、ターンオンおよび
ターンオフの強度を変更可能
- 0.6Ω/2.1Ω のプルダウン/プルアップ抵抗
- 短い伝播遅延 (標準値 28ns)
- 優れた伝搬遅延マッチング (標準値 1.5ns)
- 電源レールの低電圧誤動作防止
- 低消費電力