DATA SHEET
TUSB1002 USB3.1 10Gbpsデュアル・チャネル・リニア・リドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- USB3.1 SuperSpeed (5Gbps)およびSuperSpeedPlus (10Gbps)をサポート
- PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- アクティブ時: 340mW未満
- U2/U3時: 8mW未満
- 切断時: 2mW未満
- 出力電圧スイングの線形領域を1200mVppまで調整可能
- ホスト/デバイス側の要件が不要
- リニア・イコライゼーションにより、10Gbpsで最高16dBまで16段階の設定が可能
- DCイコライゼーション・ゲインを調整可能
- ホットプラグ対応
- LVPE502AおよびLVPE512 USB 3.0リドライバとピン単位で互換
- 温度範囲: 0°C~70°C
- HBM ESD ±6KV
- 単一の3.3V電源で利用可能
- 4mm×4mm VQFNで供給