JAJSC95F December 2012 – December 2017 TPS7A66-Q1 , TPS7A69-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。
デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。
デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A66-Q1 | HVSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
TPS7A69-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
Changes from E Revision (November 2014) to F Revision
Changes from D Revision (October 2014) to E Revision
Changes from C Revision (December 2013) to D Revision
Changes from B Revision (August 2013) to C Revision
Changes from A Revision (March 2013) to B Revision
Changes from * Revision (December 2012) to A Revision
PIN NAME | PIN NO. | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|
SOIC-D | HVSSOP-DGN | |||
CT | 4 | 4 | O | Reset-pulse delay adjustment. Connecting a capacitor from this pin to GND changes the PG reset delay; see the Reset Delay Timer (CT) section for more details. |
EN | — | 2 | I | Enable pin. The device enters the standby state when the enable pin becomes lower than the enable threshold. |
FB/DNC | — | 7 | I | Feedback pin when using external resistor divider or DNC pin when using the device with a fixed output voltage. |
GND | 5 | 5 | G | Ground reference |
NC | 3 | 3 | — | Not-connected pin |
PG | 6 | 6 | O | Power good. This open-drain pin must connect to VOUT via an external resistor. VPG is logic level high when VOUT is above the power-on-reset threshold. |
SI | 2 | I | Sense input pin to supervise input voltage. Connect via an external voltage divider to VIN and GND. | |
SO | 7 | O | Sense output. This open-drain pin must connect to VOUT via an external resistor. VSO is logic level low when VSI falls below the sense-low threshold. | |
VIN | 1 | 1 | P | Input power-supply voltage |
VOUT | 8 | 8 | O | Regulated output voltage |
Thermal pad | Pad | — | — | Thermal pad for HVSSOP-DGN package |