JAJSC97C January 2015 – September 2018 TPS7B7701-Q1 , TPS7B7702-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7B770x-Q1ファミリのデバイスには、シングルおよびデュアルの高電圧で、電流センス機能付きの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されており、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作するよう設計されています(負荷ダンプ保護45V)。これらのデバイスは、同軸ケーブル経由でアクティブ・アンテナの低ノイズ・アンプを駆動し、チャネルごとに300mAの電流を供給します。また、各チャネルの出力電圧は1.5V~20Vの範囲で調整可能です。
これらのデバイスは、電流センスおよびエラー・ピンにより診断を行えます。負荷電流を監視するため、ハイサイドの電流センス回路は、検出した負荷電流に比例したアナログ信号を出力します。正確な電流センスにより、追加の較正の必要なしに、オープン、通常、短絡の状況を検出できます。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のリソースを節約するため、チャネル間およびデバイス間で電流センスを多重化できます。各チャネルの電流制限は、外付けの抵抗を使用して変更が可能です。
逆極性保護ダイオードが内蔵されているため、外付けのダイオードは不要です。これらのデバイスには、標準のサーマル・シャットダウン、出力からバッテリへの短絡保護、および逆電流保護機能が搭載されています。各チャネルの出力には誘導性クランプ保護が搭載されており、誘導性スイッチのオフ時に動作します。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | チャネル |
---|---|---|
TPS7B7701-Q1 | HTSSOP (16) | シングル |
TPS7B7702-Q1 | HTSSOP (16) | デュアル |
Changes from B Revision (November 2015) to C Revision
Changes from A Revision (May 2015) to B Revision
Changes from * Revision (January 2015) to A Revision