TPS2660xデバイスは小型で豊富な機能を持つ高電圧eFuseで、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.2V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±60Vまでの正および負の電源電圧にに耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2個のFETをバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。TPS2660xの堅牢な内部保護制御ブロックと、高い電圧定格により、サージ保護のシステムを簡単に設計できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS26600
TPS26602 |
HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
TPS26600
TPS26601 TPS26602 |
VQFN (24) | 5.00mm×4.00mm |