3 概要
ADS85x8は、低消費電力で12、14、16ビットの8つの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、真のバイポーラ入力を受け付けます。これらのチャネルは4つのペアにグループ化されているため、最大650kSPSの高速な信号を同時に取得できます。
これらのデバイスはパラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択でき、デイジー・チェーン機能に対応します。基準電圧をプログラム可能なため、最大±12Vの振幅でアナログ入力信号を処理できます。
ADS85x8ファミリは自動スリープ・モードをサポートして消費電力を最小限に抑えており、64ピンのVQFNおよびLQFPパッケージで供給されます。ファミリのすべての製品は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 |
パッケージ |
本体サイズ(公称) |
ADS85x8 |
VQFN (64) |
9.00mm×9.00mm |
LQFP (64) |
10.00mm×10.00mm |
- 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
4 改訂履歴
Changes from B Revision (November 2015) to C Revision
-
Changed Figure 45: changed capacitor values from 820 nF to 820 pF Go
Changes from A Revision (October 2011) to B Revision
-
「ESD定格」表、「推奨動作条件」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「レジスタ・マップ」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
-
Changed title of Device Comparison Table, deleted footnote 1 Go
-
Added Storage temperature parameter to Absolute Maximum Ratings tableGo
-
Changed Clock cycles per conversion to be a single parameter instead of part of tCONV parameter in Serial Interface Timing Requirements table Go
-
Changed tBUFS parameter in Serial Interface Timing Requirements tableGo
-
Added footnote 3 to Serial Interface Timing Requirements tableGo
-
Changed Clock cycles per conversion to be a single parameter instead of part of tCONV parameter in Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Changed tBUCS parameter in Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Added footnote 3 to Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Changed Data Readout and BUSY/INT Signal sectionGo
-
Added Sequential Operation sectionGo
-
Changed description of initiating a new conversion in Reset and Power-Down Modes sectionGo
Changes from * Revision (August 2011) to A Revision
-
Deleted INL column from Family/Ordering Information tableGo
-
Changed DC Accuracy, INL parameter in ADS8568 Electical Chatacteristics tableGo