TIC10024-Q1 は、12V 車載システムで外付けスイッチの状態を検出するように設計された、先進的なマルチ・スイッチ検出インターフェイス (MSDI) です。TIC10024-Q1 は、可変スレッショルドを備えたコンパレータにより、MCU から独立してデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成できます。各種のアプリケーション・シナリオに対応するため、各入力に 6 つの固有のウェット電流設定をプログラムできます。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCU を継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。また TIC10024-Q1 には、フォルト検出機能と ESD 保護機能が統合されているため、システムの安定性も向上します。TIC10024-Q1 は、連続モードとポーリング・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TIC10024-Q1 | TSSOP (38) | 9.70mm × 4.40mm |