データシート
TIC10024-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 過電圧および低電圧警告により、12V 車載システムをサポートするように設計
- 最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成可能
- スイッチ入力耐性は 40V (ロードダンプ状態)~–24V (逆極性状態)
- 設定可能な 6 つのウェット電流設定: (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA、15mA)
- デジタル・スイッチ監視用に 4 つのプログラマブル・スレッショルドを備えた内蔵コンパレータ
- 非常に小さいポーリング・モード動作電流: 68µA (標準値、tPOLL = 64ms、tPOLL_ACT = 128µs、 24 の全入力がアクティブ、コンパレータ・モード、全スイッチがオープン)
- 3.3V/5V のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) プロトコルを使用して MCU に直接接続
- 割り込み生成により、すべての入力でウェークアップ動作をサポート
- 適切な外付け部品を使うことで、ISO-10605 に準拠した ESD 保護 (入力ピン、±8kV の接触放電) を実現可能
- 38 ピン TSSOP パッケージ
TIC10024-Q1 は、12V 車載システムで外付けスイッチの状態を検出するように設計された、先進的なマルチ・スイッチ検出インターフェイス (MSDI) です。TIC10024-Q1 は、可変スレッショルドを備えたコンパレータにより、MCU から独立してデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成できます。各種のアプリケーション・シナリオに対応するため、各入力に 6 つの固有のウェット電流設定をプログラムできます。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCU を継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。また TIC10024-Q1 には、フォルト検出機能と ESD 保護機能が統合されているため、システムの安定性も向上します。TIC10024-Q1 は、連続モードとポーリング・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TIC10024-Q1 24 入力マルチ・スイッチ検出インターフェイス (MSDI) デバイス車載システム向け、可変ウェット電流対応 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
機能安全情報 | TIC12400-Q1, TIC10024-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |||
技術記事 | Body control module resources to make your design more efficient and reliable | PDF | HTML | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Steps to Configure TIC12400-Q1 Multiple Switch Detection Interface (MSDI) | 2019年 4月 7日 | ||||
試験報告書 | TIC12400-Q1 and TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD Test Report | 2017年 11月 27日 | ||||
技術記事 | Body control modules – invisible but fundamental for every car | PDF | HTML | 2017年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24 入力マルチ・スイッチ検出インターフェイスの評価モジュール・キット
The TIC12400EVM-KIT is a flexible two-board evaluation platform that lets you evaluate the expansive feature sets of the TIC12400-Q1 device. The TIC12400-Q1 device is a 24-channel switch and contact monitoring solution that incorporates a power-saving polling architecture, configurable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01237 — 車載マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)のリファレンス・デザイン
マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス・デザインです。ボディ・コントロール・モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ・コラム・モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ・ガイドもご用意しています。リファレンス・デザインはワイド入力電圧範囲(VIN)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。