TIDA-01237
車載マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)のリファレンス・デザイン
TIDA-01237
概要
マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス・デザインです。ボディ・コントロール・モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ・コラム・モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ・ガイドもご用意しています。リファレンス・デザインはワイド入力電圧範囲(VIN)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。
特長
マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス・デザインです。ボディ・コントロール・モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ・コラム・モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ・ガイドもご用意しています。リファレンス・デザインはワイド入力電圧範囲(VIN)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPE6.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
TIC12400-Q1 — 車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 — 車載、PG (パワー グッド) 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1