TDP142はDisplayPortTM(DP)リニア・リドライバで、AUXおよびHPD信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク・インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク・バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
TDP142は、符号間干渉(ISI)によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションを行えます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲(TDP142)と工業用温度範囲(TDP142I)のバージョンがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TDP142 | WQFN (40) | 4.00mm×6.00mm |
TDP142I | WQFN (40) | 4.00mm×6.00mm |
SPACER
概略回路図![]() |
ディスプレイ![]() |