ライトの均一性が求められる傾向から、車載用の前方および後方ランプには多くの場合に大電流LEDが、拡散板や導光板とともに使用されます。その一方で、厳格なEMCおよび信頼性の要件に合致するため、リニアLEDドライバが車載用アプリケーションで多く使われています。しかし、リニアLEDドライバ用の大電流を内蔵のパワー・トランジスタで供給するのは困難です。TPS92830-Q1デバイスは、外付けのNチャネルMOSFETを使用して大電流を供給するための、高度な車載グレードのハイサイド定電流リニアLEDコントローラです。このデバイスには、車載用アプリケーション向けの完全な機能セットがあり、広範なNチャネルMOSFETと互換性があります。
TPS92830-Q1デバイスの各チャネルは、センス抵抗の値により、独立にチャネル電流を設定します。内蔵の高精度定電流レギュレーション・ループは、センス抵抗の両端の電圧によってチャネルの電流を検出し、それに応じてNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御します。このデバイスには、低ドロップアウト動作用の2段のチャージ・ポンプも内蔵されています。チャージ・ポンプの電圧は十分に高く、広範なNチャネルiMOSFETをサポートできます。iiii
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92830-Q1 | TSSOP (28) | 9.70mm×4.40mm |
Changes from * Revision (July 2017) to A Revision