ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92830-Q1

アクティブ

車載、3 チャネル、ハイサイド、大電力、定電流リニア LED コントローラ

製品詳細

Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Power good, Precision Dimming Control, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Power good, Precision Dimming Control, Thermal Foldback, Thermal shutdown
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 3チャネルのハイサイド電流駆動およびセンシング
    • チャネル独立の電流設定
    • チャネル独立のPWM入力
    • PWM入力および電源の両方によるPWM調光
    • EMCに対して最適化されたスルー・レート
  • 高精度のLED駆動
    • 外部NチャネルMOSFETによる高精度の電流レギュレーション(許容誤差2.5%)
    • 20:1のアナログ調光プロファイルとオフボードのビン抵抗サポート
    • 完全デューティ・サイクル・マスクを持つ高精度PWMジェネレータ(許容誤差2%)
    • オープン・ドレインのPWM出力による同期
  • 保護および診断機能
    • 外付けMOSFETの過熱保護用の可変出力電流ディレーティング
    • LEDストリングの開路または短絡の診断および自動回復機能
    • 診断イネーブルと可変スレッショルドによる低電圧動作
    • 最大15個のデバイスのフォルト・バス、どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするかを選択可能
    • フォルト・モードでの低い静止電流(デバイスごとに0.75mA未満)
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • TSSOP 28パッケージ(PW)
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 3チャネルのハイサイド電流駆動およびセンシング
    • チャネル独立の電流設定
    • チャネル独立のPWM入力
    • PWM入力および電源の両方によるPWM調光
    • EMCに対して最適化されたスルー・レート
  • 高精度のLED駆動
    • 外部NチャネルMOSFETによる高精度の電流レギュレーション(許容誤差2.5%)
    • 20:1のアナログ調光プロファイルとオフボードのビン抵抗サポート
    • 完全デューティ・サイクル・マスクを持つ高精度PWMジェネレータ(許容誤差2%)
    • オープン・ドレインのPWM出力による同期
  • 保護および診断機能
    • 外付けMOSFETの過熱保護用の可変出力電流ディレーティング
    • LEDストリングの開路または短絡の診断および自動回復機能
    • 診断イネーブルと可変スレッショルドによる低電圧動作
    • 最大15個のデバイスのフォルト・バス、どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするかを選択可能
    • フォルト・モードでの低い静止電流(デバイスごとに0.75mA未満)
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • TSSOP 28パッケージ(PW)

ライトの均一性が求められる傾向から、車載用の前方および後方ランプには多くの場合に大電流LEDが、拡散板や導光板とともに使用されます。その一方で、厳格なEMCおよび信頼性の要件に合致するため、リニアLEDドライバが車載用アプリケーションで多く使われています。しかし、リニアLEDドライバ用の大電流を内蔵のパワー・トランジスタで供給するのは困難です。TPS92830-Q1デバイスは、外付けのNチャネルMOSFETを使用して大電流を供給するための、高度な車載グレードのハイサイド定電流リニアLEDコントローラです。このデバイスには、車載用アプリケーション向けの完全な機能セットがあり、広範なNチャネルMOSFETと互換性があります。

TPS92830-Q1デバイスの各チャネルは、センス抵抗の値により、独立にチャネル電流を設定します。内蔵の高精度定電流レギュレーション・ループは、センス抵抗の両端の電圧によってチャネルの電流を検出し、それに応じてNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御します。このデバイスには、低ドロップアウト動作用の2段のチャージ・ポンプも内蔵されています。チャージ・ポンプの電圧は十分に高く、広範なNチャネルMOSFETをサポートできます。

PWM調光により、複数のソースとして内部PWMジェネレータ、外部PWM入力、または電源調光を柔軟に使用できます。車載アプリケーションに特化して設計された、各種の診断および保護機能により、システムはより堅牢で使いやすくなります。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするフォルト・バスでは、TPS92830-Q1がTPS92630-Q1、TPS92638-Q1、およびTPS9261x-Q1ファミリとともに動作し、各種のフォルト処理要件を満たすことができます。

ライトの均一性が求められる傾向から、車載用の前方および後方ランプには多くの場合に大電流LEDが、拡散板や導光板とともに使用されます。その一方で、厳格なEMCおよび信頼性の要件に合致するため、リニアLEDドライバが車載用アプリケーションで多く使われています。しかし、リニアLEDドライバ用の大電流を内蔵のパワー・トランジスタで供給するのは困難です。TPS92830-Q1デバイスは、外付けのNチャネルMOSFETを使用して大電流を供給するための、高度な車載グレードのハイサイド定電流リニアLEDコントローラです。このデバイスには、車載用アプリケーション向けの完全な機能セットがあり、広範なNチャネルMOSFETと互換性があります。

TPS92830-Q1デバイスの各チャネルは、センス抵抗の値により、独立にチャネル電流を設定します。内蔵の高精度定電流レギュレーション・ループは、センス抵抗の両端の電圧によってチャネルの電流を検出し、それに応じてNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御します。このデバイスには、低ドロップアウト動作用の2段のチャージ・ポンプも内蔵されています。チャージ・ポンプの電圧は十分に高く、広範なNチャネルMOSFETをサポートできます。

PWM調光により、複数のソースとして内部PWMジェネレータ、外部PWM入力、または電源調光を柔軟に使用できます。車載アプリケーションに特化して設計された、各種の診断および保護機能により、システムはより堅牢で使いやすくなります。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするフォルト・バスでは、TPS92830-Q1がTPS92630-Q1、TPS92638-Q1、およびTPS9261x-Q1ファミリとともに動作し、各種のフォルト処理要件を満たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92613-Q1 アクティブ 車載対応、600mA 出力、開路と短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ High integration and Higher output current up to 600mA/ch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92830-Q1 3チャネル、大電流のリニアLEDコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 1月 23日
技術記事 TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai PDF | HTML 2018年 3月 30日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
セレクション・ガイド 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
技術記事 A wiser choice for automotive lighting PDF | HTML 2017年 11月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92830EVM User's Guide 2017年 7月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3 チャネル大電流リニア LED コントローラの評価モジュール(EVM)

The TPS92830-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92830-Q1, a 3-channel high-current linear LED controller for automotive lighting applications. It features precision current regulation with external MOSFET. It also has full diagnostics for (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92830-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM338B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01376 — EMC 準拠車載 LED 方向指示器のリファレンス・デザイン

この車載用リファレンス・デザインでは、方向指示器(ウィンカー)用のソリューションについて詳説します。このデザインが採用している TPS92830-Q1 LED コントローラは、車載用バッテリからの直接的な電力供給で動作します。このリファレンス・デザインには、堅牢な電磁適合性(EMC)特性、包括的な保護機能、診断機能、MOSFET 過熱保護機能などの特長があります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01374 — EMC 準拠車載ブレーキ・ランプ / テール・ライトのリファレンス・デザイン

This automotive reference design details a solution for a stop light and a tail light. The automotive battery directly supplies the TPS92830-Q1 linear lightemitting-diode (LED) controller used in this design, which allows the designer to use the same LEDs for both functions. This reference design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01375 — EMC 準拠車載デイライト / 車幅灯のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載用の昼間点灯ライト(DRL)と車幅灯(ポジション・ランプ)に最適なソリューションの詳細を示します。このデザインが採用している TPS92830-Q1 リニア LED コントローラは、自動車のバッテリからの直接的な電力供給で動作し、共通の LED を上記の両方の機能で使用することができます。また、このリファレンス・デザインには、良好な EMC 特性や、包括的な保護機能と診断機能という特長もあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ