TIDA-01375
EMC 準拠車載デイライト / 車幅灯のリファレンス・デザイン
TIDA-01375
概要
このリファレンス・デザインは、車載用の昼間点灯ライト(DRL)と車幅灯(ポジション・ランプ)に最適なソリューションの詳細を示します。このデザインが採用している TPS92830-Q1 リニア LED コントローラは、自動車のバッテリからの直接的な電力供給で動作し、共通の LED を上記の両方の機能で使用することができます。また、このリファレンス・デザインには、良好な EMC 特性や、包括的な保護機能と診断機能という特長もあります。
特長
- 車載用バッテリからの電力供給
- CISPR 25 の伝導型と放射型の電磁波規格を満たし、ISO11452-4 BCI 試験に合格済み
- デバイスの内蔵 PWM ジェネレータを活用して、DRL / 車幅灯(スモール・ランプ)の両方に再使用
- LED ストリングの開路、グランド短絡、バッテリ短絡に関する診断機能と自動復帰機能
- フォルト・バスを、1か所の障害で全体を不良とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか設定可能
- LEDの熱保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTQ2.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1