TIDA-01374
EMC 準拠車載ブレーキ・ランプ / テール・ライトのリファレンス・デザイン
TIDA-01374
概要
This automotive reference design details a solution for a stop light and a tail light. The automotive battery directly supplies the TPS92830-Q1 linear lightemitting-diode (LED) controller used in this design, which allows the designer to use the same LEDs for both functions. This reference design also features robust electromagnetic compatibility (EMC) performance, full protection, and diagnostics.
特長
- Automotive Battery Supply
- Meets CISPR 25 Conducted and Radiated Emission Standards and Passes ISO11452-4 BCI Test
- Stop Light and Tail Light LED Reuse by Using Device Internal PWM Generator
- LED-String Open-Circuit, Short-to-Ground, and Short-to-Battery Diagnostics With Auto Recovery
- Fault Bus Configurable as One-Fails–All-Fail or Only-Failed-Channel-Off
- LED Binning Function by Using Analog Dimming Input Pin
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW62.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | EMC準拠の車載用ストップ・ライトおよびテール・ライトのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 4月 30日 |