DATA SHEET
LM7600x-Q1 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 同期整流器内蔵
- 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
- 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
- レギュレーション時の静止電流:15µA
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 65ns (標準値)
- tOFF-MIN = 95ns (標準値)
- システム・レベルの特長
- 外部クロックへの同期
- パワー・グッド・フラグ
- 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
- FPWM 動作をピンで選択可能
- 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
- 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
- 保護機能
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成