TPS65680デバイスは、LCDパネル向けの完全にプログラミング可能な高電圧レベル・シフタ・ソリューションです。電荷共有またはゲート電圧シェーピング構成で、最大12の高電圧クロック出力をサポートし、6つの高電圧制御出力により、スタート、クリア/リセット、低周波ODD/EVEN信号の生成、およびパネル放電に対応します。ユーザー・プログラミング可能なパターン・シーケンスに基づいて、レベル・シフタそのものにより出力タイミングが生成されるため、タイミング・コントローラに必要とされる接続は、ライン・クロックと新規フレームのスタートを示すスタート・パルスの2つだけです。1台のデバイスでは生成できないほど多くの出力チャネルを要するアプリケーションでは、この2つの信号を複数のTPS65680デバイスで共有することができます。
ユーザー定義パターンおよび設定は、内蔵する不揮発性メモリに保存して、電源投入後のデフォルト設定にすることができます。またはI2Cインターフェイスを使用して、電源を入れた後、このデータをデバイスに書き込むこともできます。プログラミング可能なTPS65680デバイスでは、TCONの再プログラミングや変更を行わずに、出力パターンを変更できます。このように1つのPCBでさまざまなパネルをサポートできるため、システム設計の簡素化と設計サイクルの短縮を実現し、スケールメリットを享受することができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65680 | WQFN (32) | 4.0mm×4.0mm |