DATA SHEET
ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS、アナログ・フロントエンド内蔵デュアル同時サンプリング ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- アナログ・フロントエンド内蔵の 16 チャネル、16 ビット ADC
- デュアル同時サンプリング:8x2 チャネル
- 電源電圧:
- 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
- 入力範囲を別々にプログラム可能、20% のオーバーレンジ付き
- プログラム可能なローパス・フィルタ
- 優れた DC および AC 性能
- オンチップ基準電圧とリファレンス・バッファ
- 優れた高温特性
- 8kV ESD の過電圧入力クランプ
- オプションの巡回冗長性検査 (CRC) エラー・チェック
- オンチップの自己診断機能
- 温度範囲:–40℃~+125℃