LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92612-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。単純かつ洗練されたソリューションで、単一のLEDストリングに一定の電流を供給できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92612-Q1 | SOT-23 (5) | 2.9mm×1.6mm |
Changes from A Revision (July 2018) to B Revision
Changes from * Revision (January 2018) to A Revision
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
TPS92612-Q1 | |||
GND | 1 | — | Ground |
IN | 4 | I | Current input |
OUT | 5 | O | Constant-current output |
PWM | 2 | I | PWM input |
SUPPLY | 3 | I | Device supply voltage |