TPSM84209電源モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか4個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。
TPSM84209デバイスは入力電圧範囲が広く、パッケージ・サイズが小さいため、2.5Aの出力電流を必要とする電源レールに最適です。
QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84209は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPSM84209 | QFN (9) | 4.50mm×4.00mm |