TPSM84209

アクティブ

4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A パワー・モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 578 Switching frequency (max) (kHz) 923 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 578 Switching frequency (max) (kHz) 923 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
QFN-FCMOD (RKH) 9 18 mm² 4.5 x 4
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 4.5mm×4mm×2mmのQFNパッケージ
  • 広い出力電圧範囲(1.2V~6V)
  • 固定スイッチング周波数(750kHz)
  • 高度な Eco-mode™による軽負荷時の効率向上
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • 安全なプリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • 強化された熱特性: 29.5℃/W
  • EN55011の放射EMI規格に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84209を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 4.5mm×4mm×2mmのQFNパッケージ
  • 広い出力電圧範囲(1.2V~6V)
  • 固定スイッチング周波数(750kHz)
  • 高度な Eco-mode™による軽負荷時の効率向上
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • 安全なプリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • 強化された熱特性: 29.5℃/W
  • EN55011の放射EMI規格に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84209を使用するカスタム設計を作成

TPSM84209電源モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか4個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

TPSM84209デバイスは入力電圧範囲が広く、パッケージ・サイズが小さいため、2.5Aの出力電流を必要とする電源レールに最適です。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84209は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

TPSM84209電源モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか4個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

TPSM84209デバイスは入力電圧範囲が広く、パッケージ・サイズが小さいため、2.5Aの出力電流を必要とする電源レールに最適です。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84209は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84209 4.5V~28V入力、1.2V~6V出力、2.5A電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 11月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84209 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 23日
技術記事 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018年 4月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84209EVM — TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価ボード

The TPSM84209 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84209 power module for current up to 2.5A. The input voltage range is 4.5V to 28V. The output voltage range is 1.2V to 6V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84209 operation.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM84209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCF1A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RKH) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ