TPSM84209EVM
TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価ボード
TPSM84209EVM
概要
The TPSM84209 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84209 power module for current up to 2.5A. The input voltage range is 4.5V to 28V. The output voltage range is 1.2V to 6V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84209 operation.
特長
- 4.5V to 28V Input Voltage Range
- Up to 2.5A of Output Current
- 1.2V to 6V Output Voltage Range
- 4mm x 4.5mm QFN package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価ボード
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3