DATA SHEET
DRV110 ソレノイド、リレー、バルブ用の120Vおよび230V AC、6~48V DC電流コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高電圧の動作用に、電源ピンにツェナー・ダイオードを内蔵
- 整流器およびRS抵抗経由で120Vおよび230V AC電源を使用
- RS抵抗経由で24V、48V、およびより高電圧のDC電源を使用
- PWMにより外付けMOSFETを駆動し、ソレノイド電流を制御
- 外付けの検出抵抗によりソレノイド電流をレギュレート
- ソレノイド電流の高速なランプ・アップによりアクティブ化を保証
- ホールド・モードでソレノイド電流を低減し、低消費電力と熱放散を実現
- ランプ・ピーク電流、ピーク電流のキープ時間、およびPWMクロック周波数を外部で設定可能。これらは外付け部品なしでも通常の値で動作可能
- 保護
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- オプションのSTATUS出力
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 8ピンおよび14ピンのTSSOPパッケージ・オプション