DRV110
- 高電圧の動作用に、電源ピンにツェナー・ダイオードを内蔵
- 整流器およびRS抵抗経由で120Vおよび230V AC電源を使用
- RS抵抗経由で24V、48V、およびより高電圧のDC電源を使用
- PWMにより外付けMOSFETを駆動し、ソレノイド電流を制御
- 外付けの検出抵抗によりソレノイド電流をレギュレート
- ソレノイド電流の高速なランプ・アップによりアクティブ化を保証
- ホールド・モードでソレノイド電流を低減し、低消費電力と熱放散を実現
- ランプ・ピーク電流、ピーク電流のキープ時間、およびPWMクロック周波数を外部で設定可能。これらは外付け部品なしでも通常の値で動作可能
- 保護
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- オプションのSTATUS出力
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 8ピンおよび14ピンのTSSOPパッケージ・オプション
DRV110デバイスは、ソレノイド用のPWM電流コントローラです。このデバイスは、適切に制御された波形により電流をレギュレートし、消費電力を減らすように設計されています。ソレノイド電流は高速にランプ・アップされ、バルブやリレーが確実に開くようにします。最初のランプの後で、正しい動作を保証するためソレノイド電流はピーク値に維持され、その後で熱による問題を回避し、消費電力を減らすため、電流は低い保持レベルまで引き下げられます。
ピーク電流の期間は、外付けのコンデンサにより設定されます。電流ランプのピークおよび保持レベルと、PWM周波数は、外付けの抵抗で別々に設定できます。外付けの設定抵抗は、対応するパラメータのデフォルト値がアプリケーションに適切なら、省略できます。
DRV110にはツェナー・ダイオードが内蔵されており、高い電源電圧を必要とするアプリケーションで、VINの電源電圧をVZENERに制限します。内蔵のツェナーを使用することで、DRV110は整流器と電流制限抵抗を経由して120Vおよび230V AC電源から電力の供給を受けることができます。この方法により、48Vなどの高いDC電圧も使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV110 ソレノイド、リレー、バルブ用の120Vおよび230V AC、6~48V DC電流コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 6月 18日 |
技術記事 | Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) | 2012年 7月 27日 | ||||
その他の技術資料 | Smart Relays for Solar Inverters | 2012年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV110EVM — DRV110 の評価基板
DRV110EVM は、省電力 PWM ソレノイド ドライバである DRV110 の 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV110A を使用しています。この評価基板は、7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC 電源のいずれかを使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV110 (...)
DRV110 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
DRV110 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)
TIDA-00284 — 電流制御ドライバ、230V AC ソレノイド用、リファレンス・デザイン
TIDA-01621 — サーボ・ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ・コントローラのリファレンス・デザイン
TIDA-00289 — 電流制御ドライバ、24V DC ソレノイド用、プランジャ故障検出付、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。