DRV110EVM
DRV110 の評価基板
DRV110EVM
概要
DRV110EVM は、省電力 PWM ソレノイド ドライバである DRV110 の 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV110A を使用しています。この評価基板は、7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC 電源のいずれかを使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV110 の動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、EVM のプリント基板レイアウト、回路図、部品表も記載されています。
特長
- 電源電圧動作範囲:7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC
- コネクタおよびワイヤを介して任意のソレノイドを接続
- 調整可能なパラメータ (OSC 周波数、ピーク電流、ホールド電流) をポテンショメータで簡単に設定可能
- 交換可能コンデンサを使用して KEEP 時間を設定
ソレノイド・ドライバ
購入と開発の開始
シミュレーション・モデル
DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E) — SBWM002E.ZIP (25KB)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3