TPS23751は16ピンの集積回路で、PoE (Power-over-Ethernet)の受電デバイス(PD)インターフェイスと、電流モードDC-DCコントローラを組み合わせ、広い負荷範囲にわたって高い効率を必要とするアプリケーションに特化して最適化されています。
PoEインターフェイスには、IEEE 802.3at準拠のtype-2ハードウェア分類が実装されています。また、補助電力検出(APD)入力と、無効化機能(DEN)も内蔵されています。0.5Ω、100VのパスMOSFETにより放熱が最小化され、電力を最大限に有効活用できます。
DC-DCコントローラには内部的なソフトスタート、ブートストラップのスタートアップ電流ソース、電流モード制御と勾配補償、ブランキング、電流制限の機能があります。軽負荷時には、同期整流を無効化し、可変周波数動作(VFO)に移行することで、効率が向上します。
TPS23752は、TPS23751にスリープ・モード機能を追加した、20ピンの拡張版です。スリープ・モードではコンバータが無効になり、消費電力が最小化されますが、IEEE802.3atで必要となる電力維持シグネチャ(MPS)の生成は続けられます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS23751 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
TPS23752 | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
Changes from D Revision (November 2015) to E Revision
Changes from C Revision (January 2014) to D Revision
Changes from B Revision (July 2013) to C Revision
Changes from A Revision (August 2012) to B Revision
Changes from * Revision (July 2012) to A Revision