LMZM33603パワー・モジュールは、3Aの降圧型DC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計プロセスにおいてループ補償や磁気部品の選択も不要になります。
9mm×7mm×4mm、18ピンのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33603は、パワー・グッド、プログラム可能なUVLO、プリバイアスのスタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備え、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMZM33603 | QFN (18) | 9.00mm×7.00mm |
Changes from B Revision (February 2018) to C Revision
Changes from A Revision (February 2018) to B Revision
Changes from * Revision (September 2017) to A Revision