TUSB1064は、VESA USB Type-C™Altモードのリドライビング・スイッチであり、上流向けポート(シンク)について、USB 3.1で最高10Gbps、DisplayPort 1.4で最高8.1Gbpsのデータ転送速度に対応しています。このデバイスは、USB Type-C標準上のVESA DisplayPort AltモードのUFP_Dピン配置C、D、Eに使用されます。
TUSB1064には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB1064 | WQFN (40) | 4.00mm×6.00mm |
TUSB1064I |