DATA SHEET
TPS50601A-SP 放射線耐性強化型、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 5962-10221:
- 最大 TID 100 krad(Si) に放射線耐性を強化
- ELDRSフリー 100krad (Si) ~ 10mrad(Si)/s
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:
LET = 75MeV-cm2/mg
- SEB および SEGR 耐性:75MeV-cm2/mg、SOA 曲線を利用可能
- SET/SEFI 断面プロットを利用可能
- ピーク効率:96.6% (VO = 3.3V)
- 58mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
- 電源レール:3~7V (VIN)
- 最大出力電流 6A
- 柔軟なスイッチング周波数オプション
- 100kHz ~ 1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100kHz ~ 1MHz
- マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
- 温度、放射線、ライン/負荷レギュレーションの範囲全体で 0.804V±1.5% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
- 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)