DATA SHEET
TPS746 1A、高精度、パワー・グッド出力付きで小さなパッケージの可変LDO
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
- 可変出力電圧
- 非常に低いドロップアウト
- 高い出力精度
- 標準値: 0.7%
- 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- パワー・グッドの立ち上がり遅延
- TPS746: 165µs
- TPS746B: 5ms
- IQ:25µA(標準値)
- VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- アクティブ出力放電