TLV62568AおよびTLV62569Aデバイスは同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数1.5MHzのパルス幅変調(PWM)モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が2μA未満に減少します。
内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT563パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV62568ADRL | SOT563 (6) | 1.60mm×1.60mm |
TLV62568APDRL | ||
TLV62569ADRL | ||
TLV62569APDRL |
型番 | 出力電流 | 機能 |
---|---|---|
TLV62568ADRL | 1A | - |
TLV62568APDRL | パワー・グッド | |
TLV62569ADRL | 2A | - |
TLV62569APDRL | パワー・グッド |