SNx5DP149デバイスはデュアル・モードの[1]DisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4b出力信号をサポートします。SNx5DP149デバイスは、DDCリンクにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ・レーンごとに最高3.4Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/30Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。
信号の整合性のため、SNx5DP149デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP149レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65DP149
SN75DP149 |
WQFN(40) | 5.00mm×5.00mm |