3 概要
ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。
型番 |
パッケージ |
本体サイズ(公称) |
ISO1042 |
SOIC (8) |
5.85mm×7.50mm |
SOIC (16) |
10.30mm×7.50mm |
- 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
機能 |
ISO1042x |
ISO1042Bx |
保護レベル |
強化 |
基本 |
サージ・テスト電圧 |
10000VPK |
6000VPK |
定格絶縁電圧 |
5000VRMS |
5000VRMS |
動作電圧 |
1060VRMS/1500VPK |
1060VRMS/1500VPK |