DATA SHEET
AMC1300 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:8.2
- 小さな DC 誤差
- AMC1300B:
- オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
- AMC1300:
- オフセット誤差:±2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±1% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (標準値)
- 非線形性:0.03% (最大値)
- ハイサイドの 3.3V 動作 (AMC1300B)
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値) (AMC1300B)
- 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認証:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧 7071VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)