DATA SHEET
LMH1218 低消費電力Ultra HDケーブル・ドライバ、リクロッカ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ST-2082 (提案)、ST-2081 (提案)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+)、およびSMPTE 2022-5/6用10GbEイーサネットに対応
- 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbpsのレート、またはDivided-by-1.001のサブレート、DVB-ASI (270Mbps)、10GbE (10.3125Gbps)にロック
- サポートまたは選択するすべてのデータ・レートで基準クロックなしの動作と高速なロック時間を実現
- 75Ωおよび100Ωのトランスミッタ出力
- 2:1 Mux入力、1:2 Demux/ファンアウト出力内蔵
- 入力レート検出に基づく自動スルーレート
- オンチップ・アイ・モニタ
- 入力信号が存在しない場合の自動パワーダウンにより300mWの低消費電力を実現
- SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラム可能
- 2.5V単電源動作
- 小型の4mm×4mm 24ピンWQFNパッケージ
- –40℃~+85℃の動作温度範囲