TLV7081はシングル・チャネルのnano-powerコンパレータで、最低1.7Vで動作します。このコンパレータは超小型の0.7mm×0.7mm WCSPパッケージで供給されるため、TLV7081はスマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションのような、スペースに制約のある設計に適しています。
TLV7081は、電源電圧と独立した広い入力電圧範囲が特長です。入力範囲が電源電圧と独立しているため、TLV7081の電源がオフのときでもアクティブであるソースにも直接接続可能です。
TLV7081にはオープン・ドレインの出力段があり、V+を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適切です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV7081 | WCSP (4) | 0.7mm×0.7mm |
ファミリ | IQ/チャネル | tPD | 出力方式 | パッケージ |
---|---|---|---|---|
TLV7081 | 370nA | 4µs | オープンドレイン | WCSP |
TLV7031 | 335nA | 3µs | プッシュプル | X2SON |
TLV7041 | 335nA | 3µs | オープンドレイン | X2SON |
TLV7011 | 5µA | 260ns | プッシュプル | X2SON |
TLV7021 | 5µA | 260ns | オープンドレイン | X2SON |