TLV7081
- 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
- 静止消費電流: 370nA
- 短い伝搬遅延: 4µs
- オープン・ドレイン出力
- 最高5.6Vの独立した入力電圧範囲
- 内部ヒステリシス: 10mV
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ
- 0.7mm×0.7mm WCSP (4)
TLV7081はシングル・チャネルのnano-powerコンパレータで、最低1.7Vで動作します。このコンパレータは超小型の0.7mm×0.7mm WCSPパッケージで供給されるため、TLV7081はスマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションのような、スペースに制約のある設計に適しています。
TLV7081は、電源電圧と独立した広い入力電圧範囲が特長です。入力範囲が電源電圧と独立しているため、TLV7081の電源がオフのときでもアクティブであるソースにも直接接続可能です。
TLV7081にはオープン・ドレインの出力段があり、V+を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適切です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV7081 Nano-Power、4バンプWCSPの小型コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 10月 24日 |
アプリケーション概要 | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
アプリケーション概要 | GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries | 2018年 2月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV7081EVM User’s Guide | 2017年 12月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV7081EVM — TLV7081 ナノパワー・コンパレータ評価モジュール・ブレイクアウト・ボード
A simple breakout board for evaluating TLV7081 nanopower comparator in the WCSP micropackage (0.7mm x 0.7mm).
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。