DATA SHEET
TPS65023-Q1 3つのDC/DC、3つのLDO、I2Cインターフェイス およびDVSを搭載した電力管理IC (PMIC)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4A (RHAパッケージ)またはC5 (RSBパッケージ)
- プロセッサ・コア用の1.5A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC1)
- システム電圧用の1.2A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
- メモリ電圧用の1A、92%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
- リアルタイム・クロック用の30mA LDO/スイッチ(VRTC)
- 2×200mAの汎用低ドロップアウト(LDO)
- プロセッサ・コア用の動的電圧管理
- 2つのデジタル入力ピンを使用してLDO電圧を事前選択可能
- リセットの遅延時間を外部で変更可能
- バッテリ・バックアップ機能
- 誘導性コンバータ用の別のイネーブル・ピン
- I2C互換のシリアル・インターフェイス
- 85μAの静止電流
- 低リップルのパルス周波数変調(PFM)モード
- サーマル・シャットダウン保護機能