ADS1219は高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源電圧、電流、および温度監視など、最も一般的なシステム監視機能の実装に必要な機能をすべて搭載しています。柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を特長とし、レール・ツー・レール入力バッファ、プログラマブル・ゲイン段、基準電圧、発振器を備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1219 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |