TPS62085、TPS62086、TPS62087 デバイスは高周波数の同期降圧型コンバータで、ソリューションの小型化と高効率のために最適化されています。入力電圧範囲は 2.5V~6.0V で、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。
このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 10µF~150µF の範囲で、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm × 2mm の VSON パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62085 | VSON (7) | 2.00mm × 2.00mm |
TPS62086 | ||
TPS62087 |