UCC24624 高性能同期整流 (SR) コントローラは、LLC 共振コンバータ専用であり、損失の多いダイオード出力整流器を SR MOSFET に置き換えてシステム全体の効率を高めることができます。
UCC24624 SR コントローラは、ドレイン-ソース間電圧センシング法により、SR MOSFET のオン / オフ制御を実現します。SR 導通時間を延長し、ボディ・ダイオード導通時間を最小限に抑えるために、比例式ゲート駆動を実装しています。SR MOSFET の寄生インダクタンスに起因するオフセット電圧を補償するために、UCC24624 では各種 SR MOSFET パッケージに合わせて正のターンオフ・スレッショルドを設定可能です。475ns のオン時間ブランキングと 650ns の固定オフ時間ブランキングにより SR の誤ターンオンおよびターンオフを回避できます。また、UCC24624 は 2 チャネル・インターロック機能により 2 つの SR が同時にオンになるのを防ぐこともできます。230V の電圧センシング・ピンと 28V の絶対最大 VDD 定格により、最大出力電圧 24.75V のコンバータに直接使用できます。クランプを内蔵しているため、VDD に外部電流制限抵抗を追加することにより、36V の出力電圧にも容易に対応します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC24624 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |