ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24624

アクティブ

LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (max) (V) 26 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode VDS sensing Topology LLC Rating Catalog Features Automatic Standby Mode, Dual Channel, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
Vin (max) (V) 26 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode VDS sensing Topology LLC Rating Catalog Features Automatic Standby Mode, Dual Channel, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 230V の VD ピン定格
  • 23ns のターンオフ遅延により、共振周波数を上回る LLC 動作と最大 625kHz のスイッチング周波数に対応
  • 比例式ゲート駆動により SR 導通時間を延長
  • 可変ターンオフ・スレッショルドによりボディ・ダイオード導通を最小限に抑制
  • スタンバイ・モードの自動検出と 180µA の低スタンバイ電流
  • 4.25V~26V の広い動作 VDD 範囲と内部クランプ
  • アダプティブ・ターンオン遅延により DCM リング除去性能が向上
  • 2 チャネル・インターロックにより貫通電流を防止
  • N チャネル MOSFET 用に 1.5A ソースおよび 4A シンク能力を備えたゲート・ドライバを統合
  • 8 ピン SOIC パッケージ
  • 230V の VD ピン定格
  • 23ns のターンオフ遅延により、共振周波数を上回る LLC 動作と最大 625kHz のスイッチング周波数に対応
  • 比例式ゲート駆動により SR 導通時間を延長
  • 可変ターンオフ・スレッショルドによりボディ・ダイオード導通を最小限に抑制
  • スタンバイ・モードの自動検出と 180µA の低スタンバイ電流
  • 4.25V~26V の広い動作 VDD 範囲と内部クランプ
  • アダプティブ・ターンオン遅延により DCM リング除去性能が向上
  • 2 チャネル・インターロックにより貫通電流を防止
  • N チャネル MOSFET 用に 1.5A ソースおよび 4A シンク能力を備えたゲート・ドライバを統合
  • 8 ピン SOIC パッケージ

UCC24624 高性能同期整流 (SR) コントローラは、LLC 共振コンバータ専用であり、損失の多いダイオード出力整流器を SR MOSFET に置き換えてシステム全体の効率を高めることができます。

UCC24624 SR コントローラは、ドレイン-ソース間電圧センシング法により、SR MOSFET のオン / オフ制御を実現します。SR 導通時間を延長し、ボディ・ダイオード導通時間を最小限に抑えるために、比例式ゲート駆動を実装しています。SR MOSFET の寄生インダクタンスに起因するオフセット電圧を補償するために、UCC24624 では各種 SR MOSFET パッケージに合わせて正のターンオフ・スレッショルドを設定可能です。475ns のオン時間ブランキングと 650ns の固定オフ時間ブランキングにより SR の誤ターンオンおよびターンオフを回避できます。また、UCC24624 は 2 チャネル・インターロック機能により 2 つの SR が同時にオンになるのを防ぐこともできます。230V の電圧センシング・ピンと 28V の絶対最大 VDD 定格により、最大出力電圧 24.75V のコンバータに直接使用できます。クランプを内蔵しているため、VDD に外部電流制限抵抗を追加することにより、36V の出力電圧にも容易に対応します。

space

UCC24624 高性能同期整流 (SR) コントローラは、LLC 共振コンバータ専用であり、損失の多いダイオード出力整流器を SR MOSFET に置き換えてシステム全体の効率を高めることができます。

UCC24624 SR コントローラは、ドレイン-ソース間電圧センシング法により、SR MOSFET のオン / オフ制御を実現します。SR 導通時間を延長し、ボディ・ダイオード導通時間を最小限に抑えるために、比例式ゲート駆動を実装しています。SR MOSFET の寄生インダクタンスに起因するオフセット電圧を補償するために、UCC24624 では各種 SR MOSFET パッケージに合わせて正のターンオフ・スレッショルドを設定可能です。475ns のオン時間ブランキングと 650ns の固定オフ時間ブランキングにより SR の誤ターンオンおよびターンオフを回避できます。また、UCC24624 は 2 チャネル・インターロック機能により 2 つの SR が同時にオンになるのを防ぐこともできます。230V の電圧センシング・ピンと 28V の絶対最大 VDD 定格により、最大出力電圧 24.75V のコンバータに直接使用できます。クランプを内蔵しているため、VDD に外部電流制限抵抗を追加することにより、36V の出力電圧にも容易に対応します。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC24624 LLC 共振コンバータ用、デュアルチャネル同期整流コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 4月 29日
ホワイト・ペーパー Optimizing a Synchronous Rectification Scheme in CLLLC PDF | HTML 2024年 7月 23日
技術記事 高周波共振コンバータ設計における検討事項 (第二部) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 高頻共振轉換器設計考量,第 2 部分 PDF | HTML 2024年 3月 15日
技術記事 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 PDF | HTML 2024年 3月 15日
アプリケーション・ノート Configs of Secondary Rectifier Circuit for LLC Resonant Converter Using UCC24624 PDF | HTML 2021年 12月 21日
アプリケーション・ノート Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624 2020年 6月 4日
技術記事 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019年 7月 26日
技術記事 Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 2019年 4月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日
アプリケーション概要 Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 2018年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PFCLLCSREVM034 — AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント・エンドや絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

UCC24624EVM — UCC24624 LLC ゲート付きドライバの評価モジュール

The UCC24624EVM-015 evaluation module (EVM) is used to convert the output rectifier of a LLC converter from diodes to synchronous rectifiers (SR) FETs to investigate and evaluate the efficiency benefits of using an SR over a rectifier diode.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC24624 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM645A.ZIP (1115 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010080 — 5G テレコム整流器向け、500W、94.5% 超過の効率、アナログ制御 AC/DC のリファレンス・デザイン

このコンパクトな高効率リファレンス デザインは、48V DC、500W を出力するもので、5G のテレコム電源と産業用 AC/DC 電源をターゲットにしています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス・デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010081 — 5G テレコム整流器向け、94% を上回る高効率、コスト競争力の高い 1kW AC/DC リファレンス・デザイン

このコンパクトな高効率リファレンス・デザインは、54V DC、1,000W を出力するもので、5G のテレコム電源と産業用 AC/DC 電源をターゲットにしています。この回路は、UCC28180 をベースとするフロントエンド連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、その後段にあって UCC256403 をベースとした絶縁型 DC/DC コンバータ向けの堅牢な LLC 段で形成されています。高効率のニーズを満たすために、UCC24624 を使用して同期整流を処理しています。このデザインは、高電圧 MOSFET 内蔵型の UCC28911 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21683 — 48V/550W 共振コンバータのリファレンス・デザイン

This resonant converter reference design takes a 380-V to 420-V DC input and generates a 48-V up to 550-W output. With the UCC256302 driver-integrated resonant converter controller and UCC24624, a two-channel synchronous rectifier (SR) driver, this design can achieve 97.95% peak efficiency.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ