PMP21683
48V/550W 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21683
概要
This resonant converter reference design takes a 380-V to 420-V DC input and generates a 48-V up to 550-W output. With the UCC256302 driver-integrated resonant converter controller and UCC24624, a two-channel synchronous rectifier (SR) driver, this design can achieve 97.95% peak efficiency.
特長
- 110-kHz resonant frequency
- 400-V to 48-V/550-W conversion
- 97.95% efficiency at 380-V input
- 3.45" x 4.95" x 1.4" board dimension
出力電圧オプション | PMP21683.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 420 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 11.5 |
Output Power (W) | 552 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZL7.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1