UCC24624EVM
UCC24624 LLC ゲート付きドライバの評価モジュール
UCC24624EVM
概要
The UCC24624EVM-015 evaluation module (EVM) is used to convert the output rectifier of a LLC converter from diodes to synchronous rectifiers (SR) FETs to investigate and evaluate the efficiency benefits of using an SR over a rectifier diode.
特長
- Dual channel Synchronous Rectifier (SR) driver with 230V VD rating
- Fast turnoff delay to support high frequency operation
- Proportional gate drive to extend the SR conduction time
- 30 mV turn off threshold for minimum body diode conduction
- Fixed minimum on and off time to support 700 kHz switching frequency
- Low standby current 150 uA with automatic sleep mode
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2