TIDA-010081

5G テレコム整流器向け、94% を上回る高効率、コスト競争力の高い 1kW AC/DC リファレンス・デザイン

TIDA-010081

設計ファイル

概要

このコンパクトな高効率リファレンス・デザインは、54V DC、1,000W を出力するもので、5G のテレコム電源と産業用 AC/DC 電源をターゲットにしています。この回路は、UCC28180 をベースとするフロントエンド連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、その後段にあって UCC256403 をベースとした絶縁型 DC/DC コンバータ向けの堅牢な LLC 段で形成されています。高効率のニーズを満たすために、UCC24624 を使用して同期整流を処理しています。このデザインは、高電圧 MOSFET 内蔵型の UCC28911 を採用したフライパック補助電源を使用しています。このデザインは 95.9% のピーク効率を実現し、強制冷却なしでシステムを動作させることができます。このシステム全体は、30% 負荷で 12% 未満、50% 負荷で 8% 未満、100% 負荷で 5.5% 未満と iTHD が小さく、負荷過渡特性も優れています。

特長
  • ピーク効率:AC 230V で 95.9%、30%~100% の負荷にわたって 95%
  • CCM PFC、ハーフブリッジ LLC を採用 (UCC28180、UCC256403)
  • 低い iTHD:30% 負荷で 12% 未満、50% 負荷で 8% 未満、100% 負荷で 5.5% 未満
  • 1% 未満のレギュレーションで優れた負荷過渡性能
  • 負荷範囲全体にわたって ±1% 以内の入力電力測定精度を達成
  • 密閉型金属ケースによる受動冷却
出力電圧オプション TIDA-010081.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 18.7
Output Power (W) 1009.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU766A.PDF (3270 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM325A.PDF (560 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM326.ZIP (164 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM327.PDF (308 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM329A.ZIP (12053 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP1.ZIP (587 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM328.PDF (972 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560430高効率スリープ・モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24624LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256403超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430I20212 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9101シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 5G テレコム整流器用の効率 > 95% の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020年 4月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ