TIDA-010080

5G テレコム整流器向け、500W、94.5% 超過の効率、アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

TIDA-010080

設計ファイル

概要

このコンパクトな高効率リファレンス デザインは、48V DC、500W を出力するもので、5G のテレコム電源と産業用 AC/DC 電源をターゲットにしています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 94.5% のピーク効率を実現しているため、システムは強制冷却を使わずに動作できます。このシステム全体は、30% 負荷で 12% 未満、50% 負荷で 8% 未満、100% 負荷で 5.5% 未満と iTHD が小さく、負荷過渡特性も優れています。 

特長
  • ピーク効率は、230V AC入力時に94.5%、30%~100%の負荷範囲で94%です
  • CCM PFC、ハーフブリッジ LLC を採用 (UCC28180、UCC256403)
  • 低 iTHD (電流全高調波歪み):30%負荷で12%未満、50%負荷で8%未満、100%負荷で5.5%未満
  • 優れた負荷変動時の性能が良好で、出力電圧の変動が1%未満
  • ±1% 以内という入力電力メーター向けの測定精度を負荷範囲全体にわたって達成
  • 密閉型金属ケースによる受動冷却
出力電圧オプション TIDA-010080.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 10.5
出力電力(W) 504
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU845.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM804.ZIP (425 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM803.ZIP (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM806A.ZIP (11796 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ5.ZIP (1122 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM805.ZIP (806 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM802A.ZIP (888 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24624LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV90011チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9101シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC256403超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 5G テレコム整流器向け、500W、高効率 (94.5% 超)、アナログ制 御 AC/DC のリファレンス・デザイン 英語版 PDF | HTML 2021/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。